SSETWNM20DD-NBADP

SSETWNM20DD-NBADP
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 20 mm, Self-Aligning, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant, Vedações

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 104,00 mm (4,094 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 76,00 mm (2,992 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 66,00 mm (2,598 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações DD
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Comprimento 104 mm / 4,094 in
Altura 50 mm / 1,969 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 4000 N / 899,236 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?