SSETWNAM40DD-NB

SSETWNAM40DD-NB
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 40 mm, Self-Aligning, Adjustable, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant, Vedações

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações DD
Diâmetro nominal 40 mm / 1,575 in
Comprimento 176 mm / 6,929 in
Altura 91 mm / 3,583 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2740 N / 615,977 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?