SSEPBOM30DD-NBALL

SSEPBOM30DD-NBALL
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 30 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Vedações

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 87,00 mm (3,425 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 79,00 mm (3,110 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 45,00 mm (1,772 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações DD
Peso 0,93 kg / 2,050 lbs
Diâmetro nominal 30 mm / 1,181 in
Comprimento 79 mm / 3,110 in
Altura 60 mm / 2,362 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 4150 N / 932,957 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?