SSEPBOM30-XS

SSEPBOM30-XS
SSEPBOM30-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Aberto, Autoalinhamento, Óxido preto (XS); Usar com 30 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo55 °
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight0.93 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica8300 N
Classificação de carga estática9100 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?