SSEPBOM25-XS

SSEPBOM25-XS
SSEPBOM25-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 25 mm, Aberto, Autoalinhamento, Óxido preto (XS); Usar com 25 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  14 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo60 °
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight0.6 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica6700 N
Classificação de carga estática7300 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?