SSEPBOM16DD-NBA

SSEPBOM16DD-NBA
SSEPBOM16DD-NBA

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 16 mm, Aberto, Autoalinhamento, Esferas de nylon alternadas (NBA), Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 16 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]53 mm
[A1]26.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[Alpha] Ângulo70 °
[B]43 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm
[E1]40 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]26 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G2] Acesso para lubrificaçãoM6 X1
[H]22 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]35 mm
[N]5.30 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486269649 
Nylon Ball or Alternating Nylon BallEsferas de nylon alternadas (NBA) 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight0.19 kg
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1100 N
Classificação de carga estática240 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?