SSEPBOM16DD-NB

SSEPBOM16DD-NB
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 16 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Vedações

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 265,00 mm (10,433 in)
B 43,00 mm (1,693 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 26,00 mm (1,024 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 53,00 mm (2,087 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações DD
Peso 0,19 kg / 0,419 lbs
Diâmetro nominal 16 mm / 0,630 in
Comprimento 43 mm / 1,693 in
Altura 35 mm / 1,378 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 220 N / 49,458 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?