SSEPBM25DD-CR

SSEPBM25DD-CR
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 25 mm, Self-Aligning, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Corrosion Resistant, Vedações

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$307.52 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 67,00 mm (2,638 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 40,00 mm (1,575 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações DD
Peso 0,67 kg / 1,477 lbs
Diâmetro nominal 25 mm / 0,984 in
Comprimento 67 mm / 2,638 in
Altura 60 mm / 2,362 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 4690 N / 1.054,354 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?