SSEM40OPN-CRRP

SSEM40OPN-CRRP
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Rolamento Ball Bushing, 40 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 54,00 ° (54,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 6.076,00 mm (239,213 in)
C2 215,00 mm (8,465 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)
E 19,00 mm (0,748 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 15,00 mm (0,591 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,315 kg / 0,694 lbs
Diâmetro nominal 40 mm / 1,575 in
Diâmetro externo 62 mm / 2,441 in
Comprimento 80 mm / 3,150 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 9590 N / 2.155,918 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?