SSEM25OPN-NBRP

SSEM25OPN-NBRP
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Rolamento Ball Bushing, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 4.409,00 mm (173,583 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)
E 125,00 mm (4,921 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 15,00 mm (0,591 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,107 kg / 0,236 lbs
Diâmetro nominal 25 mm / 0,984 in
Diâmetro externo 40 mm / 1,575 in
Comprimento 58 mm / 2,283 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 670 N / 150,622 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?