SSEM20OPN-LL

SSEM20OPN-LL
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Rolamento Ball Bushing, 20 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 50,00 ° (50,000 °)
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 3.159,00 mm (124,370 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 10,00 mm (0,394 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,054 kg / 0,119 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diâmetro externo 32 mm / 1,260 in
Comprimento 45 mm / 1,772 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 4000 N / 899,236 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?