SSEM16WW-CRLLRP

SSEM16WW-CRLLRP
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Rolamento Ball Bushing, 16 mm, Self-Aligning, Adjustable, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 36,00 mm (1,417 in)
C1 2.493,00 mm (98,150 in)
C2 13,00 mm (0,512 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Peso 0,03 kg / 0,066 lbs
Diâmetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diâmetro externo 26 mm / 1,024 in
Comprimento 36 mm / 1,417 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1540 N / 346,206 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?