SS6JM40

SS6JM40
SS6JM40

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super Smart, 40 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável; Usar com 40 mm Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  5 Days 
US$ 156,65 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Esses mancais com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação ao nosso mancal Super Ball Bushing®.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um mancal ball bushing linear de aço convencional.
  • Para minimizar o tempo e o custo da instalação, o mancal Smart Ball Bushing pode ser encomendado com um bloco de descanso de padrão único ou duplo instalado de fábrica.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o mancal preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • For use with L class, end supported Shafting.
  • Uso com eixo de classe métrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo79.260 / 80.000 mm 
[C1]60.040 / 60.500 mm 
[C2] Mín.2.1 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal40 mm