SS6JM16

SS6JM16
SS6JM16

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super Smart, 16 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável; Usar com 16 mm Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 

  • Esses mancais com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação ao nosso mancal Super Ball Bushing®.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um mancal ball bushing linear de aço convencional.
  • Para minimizar o tempo e o custo da instalação, o mancal Smart Ball Bushing pode ser encomendado com um bloco de descanso de padrão único ou duplo instalado de fábrica.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o mancal preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • For use with L class, end supported Shafting.
  • Uso com eixo de classe métrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo36.380 / 37.000 mm 
[C1]26.170 / 26.500 mm 
[C2] Mín.1.6 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486292876 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.03 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1667 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?