SS01562525
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precision Ball, 5/32 in Diameter, Stainless Steel 440C, Classificação 25, MS19060-2410
Lead Time:
3 Days
- AISI tipo 440C oferece a maior dureza e acabamento de superfície e está disponível em materiais derretidos com vácuo duplo
- Dureza: Rockwell "C" 58 a 65
- Força de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.000 psi
- Força de rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000 psi
- Alongamento em duas polegadas . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
- Redução de área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
- Módulo de elasticidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000.000 psi
- Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 lb./cubic inch
- Todas as esferas de aço inoxidável são passivadas