SS01562510XXXDF-BOX

SS01562510XXXDF
Esferas de precisão

Inoxidável duro 440C, 5/32 in Diâmetro, Classificação: 10, Calibre: Diâmetro padrão, DFARS, Quantidade na caixa: 20,000

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1680.52 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O Aço inoxidável do tipo 440C possui propriedades semelhantes ao aço cromo com uma maior resistência à corrosão para muitos fluidos comuns.
  • Ele é comumente usado em rolamentos radiais de especialidade, rolamentos lineares e parafusos esféricos, bem como em válvulas de retenção e esferas de encaixe.
  • Nossos produtos de 440C atendem aos requisitos químicos de AMS-5630 e são endurecidos para HRC 60-67 para obter um acabamento de superfície fino e capacidade para grandes cargas. Todos os aços inoxidáveis da Thomson são passivados.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 15.625,0000 in (396.875,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Esfericidade - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Acabamento de superfície - 1 in (0.02 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,1563 in (3,969 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Material Spec AMS-5880
Classificação 10
Peso 0,000553 lbs (0,000251 kg)
Quantidade na caixa 20.000
Peso da caixa 11,07 lbs (5,02 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?