SS01250025P05-BOX

SS01250025P05
Esferas de precisão

Inoxidável duro 440C, 1/8 in Diâmetro, Classificação: 24, Calibre: P05, Quantidade na caixa: 40,000

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$702.95 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O Aço inoxidável do tipo 440C possui propriedades semelhantes ao aço cromo com uma maior resistência à corrosão para muitos fluidos comuns.
  • Ele é comumente usado em rolamentos radiais de especialidade, rolamentos lineares e parafusos esféricos, bem como em válvulas de retenção e esferas de encaixe.
  • Nossos produtos de 440C atendem aos requisitos químicos de AMS-5630 e são endurecidos para HRC 60-67 para obter um acabamento de superfície fino e capacidade para grandes cargas. Todos os aços inoxidáveis da Thomson são passivados.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 1.255,0000 in (31.877,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Esfericidade - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Acabamento de superfície - 2 in (0.04 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,1250 in (3,175 mm)
Calibre P05
Material Spec AMS-5630
Classificação 24
Peso 0,000283 lbs (0,000128 kg)
Quantidade na caixa 40.000
Peso da caixa 11,33 lbs (5,14 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?