SS00625025P05

SS00625025P05
SS00625025P05

Precision Ball, 1/16 in Diameter, Stainless Steel 440C, Classificação 25, P05 Manômetro

Lead Time:  3 Days  

  • AISI tipo 440C oferece a maior dureza e acabamento de superfície e está disponível em materiais derretidos com vácuo duplo
  • Dureza: Rockwell "C" 58 a 65
  • Força de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.000 psi
  • Força de rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000 psi
  • Alongamento em duas polegadas . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
  • Redução de área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
  • Módulo de elasticidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000.000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 lb./cubic inch
  • Todas as esferas de aço inoxidável são passivadas

Dimensões

DimensãoValor
Tamanho da esfera1/16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Classificação25 
ManômetroP05 
MaterialStainless Steel 440C 
Quantidade da caixa200000 
Weight0.036 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?