SRT7538

SRT7538
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 0.375 in X 0.125 in, Direção da rosca: Lado direito, ±0.004 in/ft, Número de inicializações: 1

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$163.43 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  À 0,01 pol. mais próxima


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis
  • Os parafusos incluem revestimento de óxido preto
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 95.250,00 mm (3.750,000 in)
D2 76.200,00 mm (3.000,000 in)
D3 70.000,00 mm (2.755,906 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,375 in
Diâmetro da raiz 7,620 mm (0,300 in)
Execução 0,125 in
Comprimento do parafuso roscado 48,000 in
Precisão de execução 0,004 in/ft
Número de inicializações 1
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 7 mm
Tipo da rosca Rolo de precisão
Peso total 0,31 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?