SRT4003 - Prodotto obsoleto

Produto SRT4003 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

SRT4003
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 2.250 in X 0.500 in, Direção da rosca: Lado esquerdo, ±0.004 in/ft, Número de inicializações:

Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  À 0,01 pol. mais próxima


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis
  • Polished and oiled finish
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 57.15 mm (2.250 in)
D2 46.99 mm (1.850 in)
D3 45.00 mm (1.772 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,250 in
Diâmetro da raiz 46,990 mm (1,850 in)
Execução 0,500 in
Comprimento do parafuso roscado 144,000 in
Precisão de execução 0,004 in/ft
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 45 mm
Tipo da rosca Rolo de precisão
Peso total 10,90 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?