SRT3261

SRT3261
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 4.000 in X 1.000 in, Direção da rosca: Lado direito, ±0.004 in/ft, Número de inicializações:

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$7075.29 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  À 0,01 pol. mais próxima


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis
  • Polished and oiled finish
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 1.016.000,00 mm (40.000,000 in)
D2 847.852,00 mm (33.380,000 in)
D3 800.000,00 mm (31.496,063 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 4,000 in
Diâmetro da raiz 84,785 mm (3,338 in)
Execução 1,000 in
Comprimento do parafuso roscado 144,000 in
Precisão de execução 0,004 in/ft
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 80 mm
Tipo da rosca Rolo de precisão
Peso total 34,40 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?