SRT1002X3000

SRT1002X3000
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 10 mm X 2 mm, Direção da rosca: Lado direito, ±52 µm/300mm, Número de inicializações: 1

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$421.30 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 98.000,00 mm (3.858,268 in)
D2 83.000,00 mm (3.267,717 in)
D3 80.000,00 mm (3.149,606 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 10 mm
Diâmetro da raiz 8,300 mm (0,327 in)
Execução 2,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 3.000,00 mm
Precisão de execução 52 µm/300mm
Número de inicializações 1
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 8 mm
Tipo da rosca Laminado

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?