SRT0607

SRT0607
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 3.000 in X 0.660 in, Direção da rosca: Lado direito, ±0.008 in/ft, Número de inicializações: 1

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$5448.67 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  À 0,01 pol. mais próxima


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis
  • Polished and oiled finish
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 762.000,00 mm (30.000,000 in)
D2 629.920,00 mm (24.800,000 in)
D3 600.000,00 mm (23.622,047 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 3,000 in
Diâmetro da raiz 62,992 mm (2,480 in)
Execução 0,660 in
Comprimento do parafuso roscado 240,000 in
Precisão de execução 0,008 in/ft
Número de inicializações 1
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 60 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 19,60 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?