SRM25T2

SRM25T2
SRM25T2

Shaft Support, Rail Only, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Aluminum, 600 mm Longo, Usar com 25 mm Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Monte o eixo (não incluído) no suporte pela parte de baixo. Aparafuse o conjunto na máquina pela parte de cima através do flange de suporte.
  • Somente para suporte. Eixo não incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Consulte os números de peça SRAM para suporte e montagem do eixo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]60 mm
[A1]30 mm
[A1] Tolerância± 0.02 mm 
[A2]14 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm
[E1]42 mm
[E1] Tolerância± 0.015 mm 
[F1]6 mm
[H]42 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]6.6 mm 
[X] Dim200 mm
Comprimento600 mm 
Parafuso recomendadoM8 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialAluminum 
Material, SupportSteel 
Número UPC662486268512 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight5.9 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?