SRM12T2

SRM12T2
SRM12T2

Shaft Support, Rail Only, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Aluminum, 600 mm Longo, Usar com 12 mm Diameter Shaft

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Monte o eixo (não incluído) no suporte pela parte de baixo. Aparafuse o conjunto na máquina pela parte de cima através do flange de suporte.
  • Somente para suporte. Eixo não incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Consulte os números de peça SRAM para suporte e montagem do eixo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]43 mm
[A1]21.5 mm
[A1] Tolerância± 0.02 mm 
[A2]9 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal12 mm
[E1]29 mm
[E1] Tolerância± 0.015 mm 
[F1]5 mm
[H]28 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]4.5 mm 
[X] Dim120 mm
Comprimento600 mm 
Parafuso recomendadoM4 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialAluminum 
Material, SupportSteel 
Número UPC662486268420 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight1.9 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?