SRAM30T1L24

SRAM30T1L24
SRAM30T1L24

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Aluminum & Steel, 24 in Longo, Usar com 30 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Classe MM (tolerância ISO h6) Eixo 60 Case incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]74 mm
[A1]37 mm
[A1] Tolerância± 0.02 mm 
[A2]14 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[E1]51 mm
[E1] Tolerância± 0.015 mm 
[F1]8 mm
[H]53 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]8.6 mm 
[X] Dim150 mm
Comprimento24 in 
Parafuso recomendadoM10