SRAM30-XSL

SRAM30-XSL
SRAM30-XSL

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Aluminum & Steel, Usar com 30 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Classe MM (tolerância ISO h6) Eixo 60 Case incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse MM (h6) 
MaterialAluminum & Steel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportAluminum 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil padrão 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?