SRAM25T1SS

SRAM25T1SS
SRAM25T1SS

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Aluminum & Stainless Steel 440C, 178 in Longo, Usar com 25 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Classe MM (tolerância ISO h6) 60 Case, eixo de aço inoxidável incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]60 mm
[A1]30 mm
[A1] Tolerância± 0.02 mm 
[A2]14 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm
[E1]42 mm
[E1] Tolerância± 0.015 mm 
[H]42 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]6.6 mm 
[X] Dim120 mm
Comprimento178 in 
Parafuso recomendadoM8