SRAM16T2SS

SRAM16T2SS
SRAM16T2SS

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Aluminum & Stainless Steel 440C, 178 in Longo, Usar com 16 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Classe MM (tolerância ISO h6) 60 Case, eixo de aço inoxidável incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]48 mm
[A1]24 mm
[A1] Tolerância± 0.02 mm 
[A2]10 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm
[E1]33 mm
[E1] Tolerância± 0.015 mm 
[F1]5 mm
[H]30 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]5.5 mm 
[X] Dim150 mm
Comprimento178 in 
Parafuso recomendadoM5 

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse MM (h6) 
MaterialAluminum & Stainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Material, SupportAluminum 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight28 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?