SRAM12T1L24

SRAM12T1L24
SRAM12T1L24

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Aluminum & Steel, 24 in Longo, Usar com 12 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Classe MM (tolerância ISO h6) Eixo 60 Case incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]43 mm
[A1]21.5 mm
[A1] Tolerância± 0.02 mm 
[A2]9 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal12 mm
[E1]29 mm
[E1] Tolerância± 0.015 mm 
[F1]5 mm
[H]28 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]4.5 mm 
[X] Dim75 mm
Comprimento24 in 
Parafuso recomendadoM4 

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse MM (h6) 
MaterialAluminum & Steel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportAluminum 
Número UPC662486474449 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight2.5 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?