SRAM12T1 CTL 3600.000

SRAM12T1 CTL 3600.000
Trilho de suporte, métrico

Trilho de suporte, métrico, 12 mm Diâmetro, Padrão

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
Corte à medida:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Classe MM (tolerância ISO h6) Eixo 60 Case incluído
  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.
  • Estes suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Y1=Y2 é o padrão. Y1 especial pode ser especificado pelo cliente.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 43.0000
[A1] 21.5000
[A2] 9.0000
[dia] 12.0000
[E1] 29.0000
[F1] 5.0000
[H] 28.0000
[N] 4.5000
[X] 75.0000

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Configuração de furo T1 pré-perfurado
Material, eixo Liga metálica 52100
Dureza Rockwell C Mín. 60
Material, suporte Alumínio
Opção de furo realizado previamente (PD) Furo realizado previamente
Comprimento 3.600,0 mm / 141,7 in
Diâmetro 12 mm / 0,472 in
Peso 4,288 kg/m / 31,012 lbs/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?