SRA9-20X5M

SRA9-20X5M
SRA9-20X5M

Lead Screw Only, SRA Style, 20 mm X 45 mm, RH, 250 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 9

Lead Time:  2500 Days 
US$ 5,00 por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±250 μm/300mm
Temperature Max180 °F