SRA8-5010

SRA8-5010
SRA8-5010

Lead Screw Only, SRA Style, 0.500 in X 0.800 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 8

Lead Time:  2500 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Diâ. raiz0.37 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.5 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo0.8 in
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?