SRA32CPPE CTL 202.000

SRA32CPPE CTL 202.000
Trilho de suporte, polegada

Trilho de suporte, polegada, 2.000 in Diâmetro, Extremidades planas revestidas com cromo

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.0625 in


  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Eixo 60 Case classe L incluído
  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.
  • Estes suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Y1=Y2 é o padrão. Y1 especial pode ser especificado pelo cliente.

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Pré-perfurado
Material, eixo Aço carbono 1566
Dureza Rockwell C Mín. 60
Material, suporte Alumínio
Opção de furo realizado previamente (PD) Furo realizado previamente
Comprimento 5.130,800 mm / 202,000 in
Diâmetro 51 mm / 2,000 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?