SRA12SSL48

SRA12SSL48
SRA12SSL48

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Classe L, Aluminum & Stainless Steel 440C, 48 in Longo, Usar com 0.75 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Eixo 60 Case de aço inoxidável de classe L incluído
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.75 in
[A1]0.875 in
[A2]0.375 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E1]1.25 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[H]1.5 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
[N]0.221 in 
[X] Dim6 in
[Y]3 in
Comprimento48 in 
Parafuso recomendado#10 

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse L 
MaterialAluminum & Stainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Material, SupportAluminum 
Número UPC662486474333 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight10 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?