SRA12-7508

SRA12-7508
SRA12-7508

Lead Screw Only, SRA Style, 0.75 in X 1.500 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 12

Lead Time:  2 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Diâ. raiz0.62 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.75 in
Número de inicializações12 
percurso por rev. do eixo1.5 in
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações12 
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?