SRA10-7505L

SRA10-7505L
SRA10-7505L

Lead Screw Only, SRA Style, 0.75 in X 2.000 in, LH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 10

Lead Time:  2 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Diâ. raiz0.59 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.75 in
Número de inicializações10 
percurso por rev. do eixo2 in
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações10 
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?