SRA10-1010

SRA10-1010
SRA10-1010

Lead Screw Only, SRA Style, 1 in X 1.000 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 10

Lead Time:  2500 Days 
US$ 6,66 por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações10 
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F