SPTWNOM12-XS

SPTWNOM12-XS
SPTWNOM12-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 12 mm, Aberto, Paralelo, Autoalinhamento, Óxido preto (XS); Usar com 12 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
US$ 421,64 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]43 mm
[A1]21.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[Alpha] Ângulo70 °
[B]76 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal12 mm
[E1]32 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]56 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]10 mm
[G1]38 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM8 X1
[H]18 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]4.30 mm