SPTWNOAM25-NB

SPTWNOAM25-NB
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 94,00 mm (3,701 in)
G1 65,00 mm (2,559 in)
H1 50,00 mm (1,969 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 1,15 kg / 2,535 lbs
Diâmetro nominal 25 mm / 0,984 in
Comprimento 130 mm / 5,118 in
Altura 50 mm / 1,969 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 641 N / 144,103 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?