SPTWNAM12-CRDP

SPTWNAM12-CRDP
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 12 mm, Self-Aligning, Adjustable, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 43,00 mm (1,693 in)
A1 215,00 mm (8,465 in)
B 76,00 mm (2,992 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 56,00 mm (2,205 in)
G1 38,00 mm (1,496 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 43,00 mm (1,693 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,27 kg / 0,595 lbs
Diâmetro nominal 12 mm / 0,472 in
Comprimento 76 mm / 2,992 in
Altura 35 mm / 1,378 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 945 N / 212,444 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?