SPT20X4ML

SPT20X4ML
SPT20X4ML

Lead Screw Only, SPT Style, Precision Trapezodal, 20 mm X 4 mm, LH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 1

Lead Time:  2 Days 
US$ 6,64 por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F
Weight1.33 lb/ft