SPT2-10X2M

SPT2-10X2M
SPT2-10X2M

Lead Screw Only, SPT Style, Precision Trapezodal, 10 mm X 4 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 2

Lead Time:  15 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo4 mm
Precisão de execução padrão ±75 μm/300mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?