SPR3708SL

SPR3708SL
SPR3708SL

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 0.375 in X 0.125 in, LH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 1

Lead Time:  2500 Days 
US$ 4,54 por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±0.003 in/ft
Temperature Max180 °F
Weight0.3 lb/ft