SPR3-25X1M

SPR3-25X1M
SPR3-25X1M

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 0.25 in X 3 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 3

Lead Time:  2 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.25 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo3 mm
Precisão de execução padrão ±75 μm/300mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?