SPR1820L

SPR1820L
SPR1820L

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 0.1875 in X 0.050 in, LH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303

Lead Time:  2 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.1875 in
percurso por rev. do eixo0.05 in
Precisão de execução padrão ±0.003 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialStainless Steel 303 
Precisão de execução padrão ±0.003 in/ft
Temperature Max180 °F
Weight0.06 lb/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?