SPPBOM50WW-CR

SPPBOM50WW-CR
SPPBOM50WW-CR

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 50 mm, Aberto, Autoalinhamento, Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 50 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
US$ 1.050,14 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]132 mm
[A1]66 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[Alpha] Ângulo55 °
[B]113 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal50 mm
[E1]108 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]12.5 mm
[G1]22 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM8 x 1 
[H]50 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]88 mm
[N]13.50 mm