SPPBOM30-DP

SPPBOM30-DP
SPPBOM30-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 30 mm, Aberto, Autoalinhamento, Dry Pack (DP); Usar com 30 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente


  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[Alpha] Ângulo58 °
[B]79 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]45 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]20.5 mm
[G1]27 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM8 x 1 
[H]35 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Weight0.92 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica5020 N
Classificação de carga estática5520 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?