SPPBOM20-LL

SPPBOM20-LL
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 20 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 54,00 mm (2,126 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 32,00 mm (1,260 in)
G1 20,00 mm (0,787 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 66,00 mm (2,598 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,3 kg / 0,661 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Comprimento 54 mm / 2,126 in
Altura 41 mm / 1,614 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2100 N / 472,099 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?