SPPBOM12-CRLL

SPPBOM12-CRLL
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 12 mm, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 43,00 mm (1,693 in)
A1 215,00 mm (8,465 in)
B 39,00 mm (1,535 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 23,00 mm (0,906 in)
G1 105,00 mm (4,134 in)
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 43,00 mm (1,693 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,11 kg / 0,243 lbs
Diâmetro nominal 12 mm / 0,472 in
Comprimento 39 mm / 1,535 in
Altura 28 mm / 1,102 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 742 N / 166,808 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?